SAC-3P-M12MR/3,0-116 VC
-
センサ/アクチュエータケーブル
1405613
センサ/アクチュエータケーブル、3極、PUR/PVC、黒RAL 9005、アングル型M12プラグ、片側フリー、ケーブル長:3 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 250 V AC |
250 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー M12 |
極数 | 3 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 3 m |
PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 53.4 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] |
導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 3x 0.75 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 29 mm |
最小曲げ半径、可動 | 58 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 移動距離: 10 m、 移動速度: 2 m/s、 加速度: 2.5 m/s² |
難燃性 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
UL FT-2に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 低粘着力 |
特殊な性質 | フレキシブル |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
-20 °C ... 80 °C (バルブプラグ) | |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1405613 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CBA |
GTIN | 4046356750363 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 160.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 159.4 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |