SAC-3P-FR B SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1542075

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 メス エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、ピン2と4をブリッジ、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

製品の詳細








特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材