SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-R-ES-1A - センサ/アクチュエータケーブル
1833484

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: 保持限流装置付きフリーホイールダイオード、ケーブル長: 3 m、エネルギー低減用保持限流装置付き

製品の詳細








互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル