CSAus
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: フリーホイールダイオード、ケーブル長: 3 m
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | TPU |
| ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
| 接点材質 | CuSn |
| バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 |
| コンタクト表面材質 | Sn |
| ねじ式接続の素材 | ステンレス |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 状態表示 | LED 1点 |
| 状態表示あり | あり |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | バルブコネクタ A |
| 極数 | 3 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Sn (コンタクト表面) | |
| PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
| TPU (ハウジング) | |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード |
| 導体の長さ | 3 m |
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 30 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | 最小 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 22.5 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
| DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 大部分が耐油性 |
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
| バルブコネクタ | |
| 標準割当て | バルブコネクタ |
| 標準/仕様 | EN 175301-803 |
| アイテム番号 | 1417259 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1DAA |
| GTIN | 4055626077390 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 120.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 108.05 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 7ba7098c-6851-4f0f-a772-18a57f174bb9 |