SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z B-L
-
センサ/アクチュエータケーブル
1404823
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ C (8 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 10 m
製品の詳細
| 製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.6 Nm (バルブプラグインコネクタ) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | TPU |
| ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
| 接点材質 | CuSn |
| バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 |
| コンタクト表面材質 | Sn |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 24 V |
| 標準規格 IN | 4 A |
| バルブコネクタ特性 | |
| 固定ネジ | M2,5 x 27,5 |
| 状態表示 | LED 1点 |
| 状態表示あり | あり |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | バルブコネクタ C (8 mm) |
| 極数 | 3 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Sn (コンタクト表面) | |
| PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
| TPU (ハウジング) | |
| 保護回路 | Zダイオード |
| 導体の長さ | 10 m |
| PVC黒 [PVC] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 38.6 kg/km |
| UL AWLスタイル | 2464 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
| 導体構造、信号線 | 16x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
| 難燃性 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
| 標準割当て | バルブコネクタ |
| 標準/仕様 | EN 175301-803 |
| アイテム番号 | 1404823 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | AF1DEA |
| GTIN | 4046356726535 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 362.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 362.6 g |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
フエニックス・コンタクトのPVCケーブルは平均的な機械的歪みに対応