SACB- 8/3-10,0PUR-M8
-
分岐ボックス
1551095
分岐ボックス、 接続方式: M8ソケット、 スロット数: 8、 極数: 3、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 10 m、 シールド: なし
製品の詳細
製品ライン | 分岐ボックス |
極数 | 3 |
スロット数 | 8 |
キーイング | A |
LED | なし |
定格電圧UN | 48 V |
60 V DC | |
定格電流、合計 | 6 A |
各パスの最大定格電流 | 2 A |
スロットあたり電流容量 | 2 A |
電線接続 | |
センサ/アクチュエータ接続システム | M8ソケット |
締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル | 0.2 Nm |
状態表示あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 30 mm |
高さ | 22 mm |
長さ | 141 mm |
部材 ねじスリーブ | 銅合金 |
部材 ハウジング | PBT |
部材 モールドコンパウンド | PUR |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 Oリング | NBR |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA |
導体の長さ | 10 m |
PUR/PVC黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 92 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 10 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 22 |
導体構造、電源 | 42x 0.15 mm |
AWG電源 | 18 |
電線断面積 | 8x 0.34 mm² (信号ライン) |
2x 0.75 mm² (電源ライン) | |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.3 mm ±0.1 mm (信号ライン) |
1.8 mm ±0.1 mm (電源ライン) | |
ケーブル外径 | 7.90 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、青、白、緑、黄、グレー、ピンク、赤、黒、紫 |
内部シースの厚さ | ≥ 0.15 mm |
厚さ、外部シース | ≥ 0.38 mm |
全ツイスト | 線の層をツイスト |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 2000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 60 mm |
最小曲げ半径、可動 | 79 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1500000、 曲げ半径: 79 mm、 移動距離: 2 m、 移動速度: 2 m/s |
難燃性 | DIN EN 50265 |
耐油性 | VDE 0472 Part 803に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
特殊な性質 | シリコンフリー |
使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
80 °C (ULに準拠) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
アイテム番号 | 1551095 |
梱包単位 | 25 pc |
最低注文数 | 25 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF3BCA |
GTIN | 4046356152099 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,072.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,072.4 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |