SACB-8/16-L-SC
-
分岐ボックス
1680584
分岐ボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: スプリング接続方式 180°、 シールド: なし
製品の詳細
製品ライン | 分岐ボックス |
極数 | 5 |
スロット数 | 8 |
キーイング | A |
LED | はい |
ローカル診断 | |
監視対象機能 | モジュールごとの電源 |
光学表示 | 緑色LED |
最大動作電圧Umax | 30 V DC |
ローカル診断 | モジュールごとの電源 緑色LED |
状態表示I/O 黄色のLED | |
定格電圧UN | 24 V DC |
定格電流、合計 | 12 A |
各パスの最大定格電流 | 2 A |
スロットあたり電流容量 | 4 A |
電線接続 | |
センサ/アクチュエータ接続システム | M12メスコネクタ |
電線断面積 柔軟な信号ライン | 0.14 mm² ... 1 mm² |
電線断面積 柔軟な電源 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
電線断面積AWG 柔軟な信号ライン | 26 ... 17 |
電線断面積AWG 柔軟な電源 | 24 ... 16 |
剥き線長さ 信号ライン | 10 mm |
締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル | 0.4 Nm |
締付けトルク ユニオンナット | 2.5 Nm |
ピンアサイン | |
スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
状態表示あり | あり |
外形寸法 |
|
幅 | 54 mm |
高さ | 32 mm |
長さ | 155 mm |
部材 ねじスリーブ | PA |
部材 ハウジング | PA |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 Oリング | NBR |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA |
コンタクトの材質、マスターケーブル側 | CuZn |
コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側 | PA 6.6 V0 |
コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | NiSn |
ケーブル外径 | 6.5 mm ... 9.5 mm |
接続方法 | スプリング接続方式 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 75 °C |
アイテム番号 | 1680584 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF3CBC |
カタログのページ | ページ 115 (PC-2009) |
GTIN | 4017918169763 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 149.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 148.2 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - ハトメ 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - ハトメ 1680393
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - マスターケーブルリング 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - マスターケーブルリング 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - マスターケーブルリング 1430938
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
SZK PZ1 VDE - ドライバ 1206450
特長
耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き