cUL認証済み
認証ID: E118976| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
UL 認証
認証ID: E118976| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
分岐ボックス用ソケット、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製、 スロット数: 4、 極数: 4、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 PNP; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続、 シールド: なし
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||