ケーブル配線とケーブル保護
WP-OR PG9 - シーリングリング
WP-OR PG9
-
シーリングリング
3241195
シーリングリング、 対応するねじ Pg9、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
ねじ種類
Pg9
寸法
高さ
1.5 mm
ねじの種類、接続側
Pg9
寸法
内径
13 mm
材料仕様
部材
ペルブナン
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 120 °C
販売用データ
アイテム番号
3241195
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356786010
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.18 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.18 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.042 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
Perbunan Oリングには、耐油性や、防水・防塵シールという特長があり、幅広いアプリケーションで使用可能です。
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ