PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T30
-
セーフティリレー
2981350
非常停止および安全ドア監視用セーフティリレー、最大SIL 3またはCat. 4/PL eまで対応、EN ISO 13849準拠、自動または手動でリセット、3a接点、1b接点、30秒の固定遅延でドロップアウトの2a接点、プラグ式Push-in端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | セーフティリレー |
アプリケーション | 非常停止 |
安全ドア | |
ライトカーテン | |
制御 | 1および2チャネル |
機械的寿命 | 10x 106回 |
リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
サージ電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
規準状態での最大損失電力 | 3.6 W |
定格動作モード | 100 %動作時 |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
定格絶縁電圧 | 250 V AC |
定格耐電圧/絶縁 | 基本絶縁4 kV: すべての電流パスとハウジングの間 安全絶縁、強化絶縁6 kV: 13/14、23/24、33/34と残りの電流パスの間 13/14、23/24、33/34の間を相互に |
概要 | |
定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % |
電力消費、US時 | 通常 3.6 W |
定格制御電流IS | 通常 150 mA |
突入電流 | 200 mA (US) |
< 40 mA (Us/Ix でS10) | |
< 150 mA (Us/Ix でS12) | |
> -60 mA (Us/Ix でS22) | |
< 40 mA (Us/Ix でS34) | |
< 40 mA (Us/Ix でS35) | |
消費電流 | < 40 mA (Us/Ix でS10) |
< 40 mA (Us/Ix でS12) | |
> -40 mA (Us/Ix でS22) | |
0 mA (Us/Ix でS34) | |
< 5 mA (Us/Ix でS35) | |
入力/起動時電圧およびフィードバック回路 | 24 V DC -15 % / +10 % |
フィルタ時間 | 1 ms (A1、Usでの電圧ディップ時) |
最大 1.5 ms (S10、S12時;テストパルス幅) | |
7.5 ms (S10、S12時;テストパルスレート) | |
テストパルスレート = テストパルス幅 x 5 | |
応答時間 | < 600 ms (自動リセット) |
< 70 ms (自動リセット) | |
Usでの標準起動時間 | < 600 ms (A1で制御時) |
通常復旧時間 | < 20 ms (S11/S12およびS21/S22で制御時) |
< 20 ms (A1で制御時) | |
同時 | ∞ |
復帰時間 | < 1 s |
オフディレー時間 | K3(t)、K4(t)、型式に応じて固定 |
最大スイッチング周波数 | 0.5 Hz |
保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
最大許容全導体抵抗 | およそ 11 Ω (入力および起動回路(US時)) |
定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
状態表示 | LED (緑) x 4 |
接点の種類 | 安全出力5点 |
補助b接点1点 | |
接点材質 | AgSnO2 |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (負荷曲線を参照) |
最小スイッチング電圧 | 5 V AC/DC |
連続通電電流 | 6 A (安全出力、ディレーティングに注意) |
6 A (b接点) | |
最大突入電流 | 20 A (Δt 100 ms、ディレーなし接点) |
8 A (ディレー接点) | |
突入電流、最小値 | 10 mA |
連続総電流 | 55 A2 (ディレーティングに注意すること) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (DC 24 V、τ = 0 ms) |
288 W (DC 48 V、τ = 0 ms) | |
110 W (DC 110 V、τ = 0 ms、ディレーあり接点:77 W) | |
88 W (DC 220 V、τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC、τ = 0 ms、ディレーあり接点:2000 VA) | |
最大定格遮断(誘導負荷) | 42 W (DC 24 V、τ = 40 ms、ディレーあり接点:48 W) |
42 W (DC 48 V、τ = 40 ms、ディレーあり接点:40 W) | |
42 W (DC 110 V、τ = 40 ms、ディレーあり接点:35 W) | |
42 W (DC 220 V、τ = 40 ms、ディレーあり接点:33 W) | |
最小スイッチング容量 | 50 mW |
スイッチング容量(360/hサイクル) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
スイッチング容量(3600/hサイクル) | 2.5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
出力ヒューズ | 10 A gL/gG (安全出力) |
6 A gL/gG (b接点) |
接続技術 | |
プラグ式 | あり |
電線接続 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
幅 | 45 mm |
高さ | 112 mm |
奥行き | 114.5 mm |
色 | 黄 |
ハウジングの材質 | PBT |
セーフティデータ | |
停止カテゴリ | 0 |
1 | |
セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
カテゴリ | 4 (ディレイなし接点) |
3 (ディレー接点) | |
パフォーマンスレベル(PL) | e (ディレーあり接点用、PL d) |
セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
安全度水準(SIL) | 3 (ディレーあり接点用、SIL 2) |
セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
安全度水準(SIL) | 3 (ディレーあり接点用、SIL 2) |
セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
安全度水準(SIL) | 3 (ディレーあり接点用、SIL 2) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP54 |
IP20 | |
取付け場所の最低保護 | IP54 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
衝撃 | 15g |
振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
認定 | CE準拠 |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
標準/規則 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2981350 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNA132 |
GTIN | 4017918956806 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 484.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 463.9 g |
関税率 | 85371098 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
1チャネルおよび2チャネル制御
ディレイなし接点3点、ドロップアウトディレー接点2点
固定遅延時間30 s
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
手動監視、自動起動