SAC-5P-M12MS/0,6-600/M12FS FB - センサ/アクチュエータケーブル
1404098

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.6 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き

製品の詳細









互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出