SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS
-
バスシステムケーブル
1543362
バスシステムケーブル、INTERBUS、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アクチュエータ電源ケーブル
電源およびバス信号用システムケーブル