SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS
-
バスシステムケーブル
1543511
バスシステムケーブル、INTERBUS、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
電源およびバス信号用システムケーブル
アクチュエータ電源ケーブル