SAC-4P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB - センサ/アクチュエータケーブル
1406858

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き

製品の詳細









互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出