SAC-3P-MS/ 3,0-600/M 8FR-2L FB - センサ/アクチュエータケーブル
1406524

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M8、キーイング: A、あり LED 2点、上 メス エルボー M8、キーイング: A、あり LED 2点、ケーブル長: 3 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利