CSAus
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ CI (9.4 mm)、あり LED 1点、配線: バリスタ、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
アプリケーション | 標準 |
ロボットとドラッグチェーン | |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
0.6 Nm (バルブプラグインコネクタ) |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | TPU |
ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
ハウジング材質 | TPU |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
接点材質 | CuSn |
バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 |
コンタクト表面材質 | Sn |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V AC |
24 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
バルブコネクタ特性 | |
固定ネジ | M3 x 29 |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 (M12プラグコネクタ) |
状態表示 | LED 1点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー M12 SPEEDCON |
極数 | 3 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ CI (9.4 mm) |
極数 | 3 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
TPU (ハウジング) | |
保護回路 | バリスタ |
導体の長さ | 自由に入力(0.2~40.0 m) |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
ケーブル重量 | 30 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
PURハロゲンフリー黒 PUR | |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | 最小 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 22.5 mm |
最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 大部分が耐油性 |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] | |
ケーブル重量 | 53.4 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] |
PUR/PVC、0.75 mm²、黒 116 | |
導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 3x 0.75 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 29 mm |
最小曲げ半径、可動 | 58 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 移動距離: 10 m、 移動速度: 2 m/s、 加速度: 2.5 m/s² |
難燃性 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
UL FT-2に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 低粘着力 |
特殊な性質 | フレキシブル |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PUR/PVC 0.75 mm²グレー [117] | |
ケーブル重量 | 58.5 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC 0.75 mm²グレー [117] |
PUR/PVC 0.75 mm²グレー 117 | |
導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 3x 0.75 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 線の層をツイスト |
最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 29 mm |
最小曲げ半径、可動 | 58 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 移動速度: 2 m/s、 加速度: 2.5 m/s² |
難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
UL FT-2に準拠 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] | |
ケーブル重量 | 31 kg/km |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] |
PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ 150 | |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.46 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | TPE-E |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
およそ 0.60 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 最大 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 45 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
特殊な性質 | シリコンフリー |
照射型 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PURハロゲンフリー黄 [240] | |
ケーブル重量 | 30 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 (80°C/300 V) |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黄 [240] |
PURハロゲンフリー黄 240 | |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.46 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
厚さ、外部シース | およそ 0.60 mm |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 39 Ω/km |
絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ*km |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
使用周囲温度 | -15 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
PURハロゲンフリー、グレー [280] | |
ケーブル重量 | 33.2 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー、グレー [280] |
PURハロゲンフリー、グレー 280 | |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 線の層をツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 22.5 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC黒 [PVC] | |
ケーブル重量 | 38.6 kg/km |
UL AWLスタイル | 2464 |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
PVC黒 PVC | |
導体構造、信号線 | 16x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
難燃性 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC、グレー [500] | |
ケーブル重量 | 39.2 kg/km |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC、グレー [500] |
PVC、グレー 500 | |
電線タイプ | 丸形ケーブル |
導体構造、信号線 | 16x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 線の層をツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | 最小値 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
難燃性 | DIN EN 50265-2-1 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC、0.75 mm²、黒 [534] | |
ケーブル重量 | 49.1 kg/km |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC、0.75 mm²、黒 [534] |
PVC、0.75 mm²、黒 534 | |
導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 3x 0.75 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.1 mm |
ケーブル外径 | 5.30 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | 最小値 20 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、固定 | 27 mm |
難燃性 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
UL VW1準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PUR、ハロゲンフリー、極細撚線、耐溶接スパーク、グレー [800] | |
注記 | 極めて頑丈な外装のこのケーブルの線剥きは5センチ間隔で行います。 |
ケーブル重量 | 31 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR、ハロゲンフリー、極細撚線、耐溶接スパーク、グレー [800] |
PUR、ハロゲンフリー、極細撚線、耐溶接スパーク、グレー 800 | |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 線の層をツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±360 °/m |
ハロゲンフリー | ケーブルはハロゲンフリー |
難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
特殊な性質 | ケーブル外被は耐溶接火花、再利用可能、艶消し、低粘着性、耐摩耗性、難燃性、自己消火性 |
シリコンフリー、カドミウムフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 80 °C (バルブプラグ) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1400890 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1DOA |
カタログのページ | ページ 230 (C-2-2019) |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |