SAC-3P-MR-A-1L-R SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1417834

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: フリーホイールダイオード、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル