SAC-3P-M12FS B/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1696691

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ピン2と4をブリッジ、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
ブリッジ機能がコネクタに直接組み込まれており効率的