SAC-3P-M12FR-2LB/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1696743

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: A、あり LED 2点、ピン2と4をブリッジ、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利