SAC-3P-M 8MS SH/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1521656

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド