TC MGUARD RS2000 3G VPN - ルーター
2903441

モバイルインターフェースを備えたセキュリティアプライアンス SDカードスロット。VPNトンネル×2、2クリックファイアウォールで簡単設定、NAT/1:1 NAT付きルーター。4ポートスイッチ。SIMカードスロット×2 GPSレシーバ

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プロバイダの冗長性を備えた高速モバイル電話インターフェース
4ポートの組込みスイッチ
レイヤ3のIPsecプロトコルで最大のセキュリティ
ウェブベース管理、SNMP
交換可能なコンフィグレーションメモリ
シリアル危機を組み込むためのCOMサーバ機能を備えたRS-232インターフェース
柔軟性のあるルーティング
2個の並列VPNトンネル
x509.v3など現行の証明書をサポート
ステートフルインスペクションファイアウォール
拡張温度設定