TC DSL ROUTER X500 A/B
-
ルーター
2902710
産業用ADSLブロードバンドルータ/モデム、RS-232、内蔵のファイアウォール、NAT、VPNサポートあり(IPsec、OpenVPN)。このデバイスは標準Aneex A、B、Jをサポートします(Deutsche TelekomのすべてのIP接続)。firmware v1.05.4ではAnnex J
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ウェブベース管理でAnnex AとAnnex Bを切替え
DynDNS
アラーム入力とスイッチング出力
NAT表
10/100 Mbps自動検出
ウェブベース管理で設定
最大3つのVPNトンネルを同時に
X.509で認証
ファイアウォール
IPsecとOpenVPN
DSLルータ(デフォルト)とDSLモデムを切替え
世界中で使用可能
電磁適合性が高い