FL MGUARD PCI4000 VPN
-
ルーター
2701275
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | WANリンク、WAN動作、LANリンク、LAN動作 |
| チャネル数 | 2 (RJ45ポート) |
| 機能 | |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォール付きルータと10トンネル対応VPN(オプションの追加ライセンスにより250トンネルまで対応)、CIFS整合性モニタリング(オプション)、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、高性能ファイアウォール/VPN:最大124 Mbps/40 Mbps |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| 形式 | PCI |
| 基本機能 | インテリジェントファイアウォール付きルータと10トンネル対応VPN(オプションの追加ライセンスにより250トンネルまで対応)、CIFS整合性モニタリング(オプション)、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、高性能ファイアウォール/VPN:最大124 Mbps/40 Mbps |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 電力消費 | max. 2.88 W |
| ローカル診断 | ポート当たり1個のLED アクティビティ LED赤 |
| ポート当たり1個のLED リンクアクティブ 緑色LED | |
| 電源 | |
| 接続 | PCIバス経由 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % (結露なし) |
| 取付けタイプ | PCIスロット |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 状態表示 | リンク/動作(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2701275 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN332 |
| GTIN | 4046356870078 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 155.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 146 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - ライセンス 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - ライセンス 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - ライセンス 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - ライセンス 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - ソフトウェア 2981974
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
特長
集中管理ツール
最大限の性能
最大限のセキュリティ