CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
RJ45カップリング
1086108
RJ45カップリング、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 IP20およびIP67のパネル取付けフレームで使用するか、ハウジングパネルに直接組み込んで使用するためのKeystone設計、 Ethernet
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コンパクト設計
Keystoneアダプタはハウジングパネルに直接組み込むことが可能です。
凸凹のある設計
10 Gbps
特別な工具を使用せずにアッセンブリ
ISO/IEC 11801準拠のCAT6A
360°シールド
PoE++互換性あり