RF-12S1N8AAC00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607827

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アングル型、回転仕様、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 28 x 28 mm、極数: 12、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ