薄型の幅6.2 mmのMINI MCR-SL-PT100-UI...は、設定可能な3方向の絶縁型温度変換器です。IEC 60751に準拠して、2、3、4線式によるPt 100測温抵抗体を接続するのに適しています。
電気的に絶縁されている0~20 mA、4~20 mA、0~10 V、0~5 V、1~5 V、10~0 V、20~0 mA、または20~4 mAの標準アナログ信号が、出力側で利用可能です。
ハウジング側面からアクセス可能なDIPスイッチを使用して、次のパラメータを設定することができます:
- 接続テクノロジ
- 測定温度範囲
- 出力信号
- エラー評価の種類
電源(19.2 V DC~30 V DC)は、モジュールの接続端子台から供給するか、またはDINレールコネクタと組み合わせて供給することができます。
MINI MCR-SL-PT100-UI
-
測温抵抗体測定用変換器
2864435
Pt 100温度センサ向け計測制御用温度変換器、DIPスイッチで設定、ねじ式接続、設定済み(注文キーに注意) 交換用部品:2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
製品ライン | Temperature transmitter |
製品シリーズ | MINI Analog |
チャネル数 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
規準状態での最大損失電力 | 235.5 mW |
テスト電圧、入力/出力/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
保護回路 | 過電流保護 |
ステップ応答(0~99%) | < 160 ms |
最大温度係数 | < 0.02 %/K |
指定測定範囲の伝送エラー | ((100 K / 設定計測範囲 [K]) + 0.1)% |
全測定範囲の伝送エラー | ≤ 0,2 % |
電源 | |
定格電源電圧 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
最大消費電流 | < 21 mA (約 24 V DC) |
電力消費 | < 500 mW |
信号: I analog | |
入力数 | 1 |
入力信号 | 温度 |
計測 | |
構成可能/PC設定可能 | あり |
使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
温度測定範囲 | 最小 50 K |
センサの種類: | -150 °C ... 850 °C (設定可能) |
センサ入力電流 | 1 mA (一定) |
最大許容全導体抵抗 | 10 Ω (ケーブルあたり) |
接続方式 | 2、3、4線 |
信号 | |
出力数 | 1 |
構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
10 V ... 0 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
最大電圧出力信号 | およそ 12.5 V |
無負荷電圧 | およそ 12.5 V |
電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
0 mA ... 20 mA (他の設定は発注時に指定) | |
最大電流出力信号 | 23 mA |
短絡電流 | およそ 10 mA |
負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
負荷/出力負荷電流出力 | < 500 Ω (20 mA時) |
リップル | < 20 mVPP (10 kΩ時) |
< 20 mVPP (500 Ω時) |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 12 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 12 |
外形寸法 |
|
幅 | 6.2 mm |
高さ | 93.1 mm |
奥行き | 102.5 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
ハウジングの材質 | PBT |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
表示記号 | GL EMC 2 D |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 61000-6-4 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
高周波電磁界 | |
型式 | RF電磁環境 |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
高速過渡現象(バースト) | |
型式 | ファストトランジェント(バースト) |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
サージ電流負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電流負荷(サージ) | |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
型式 | 接続インターフェース |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2864435 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1135 |
GTIN | 4017918974855 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 99.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.5 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
2、3、4線式Pt 100センサ用、IEC 60751準拠
診断LEDとアナログ信号でエラー表示
入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定可能
温度測定範囲-150~+850°C
標準信号を作成するPt 100信号
3方向絶縁
以下の内容を電気的絶縁、変換、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトな温度変換器