幅6.2 mmと薄型のMINI MCR-SL-R-UI...ポテンショメータ変換器は、パーセントで示したポテンショメータの位置をアナログ標準信号に変換します。ポテンショメータの範囲を全面的に活用できない場合は、外付けのスライドスイッチで上下の位置と値を設定します。出力信号は0~100%で、この固定最終値に基づいています。
ハウジング側面にはDIPスイッチがあり、次のパラメータを設定できます。
- 出力信号
- 自動ポテンショメータ検出
- 断線検出スライダ
- エラー評価の種類
パワー(DC 19.2~30 V)はモジュールの接続端子またはDINレールコネクタを通じて供給されます。
MINI MCR-SL-R-UI
-
抵抗/ポテンショメータ変換器
2864095
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705DNV
認証ID: TAA000020NcUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
手動調整不要の自動ポテンショメータ検出
診断LEDとアナログ信号でエラー表示
100 Ω~100 kΩのポテンショメータ用
標準信号を作成するポテンショメータ信号
設定可能な測定範囲および出力信号
以下の内容を電気的絶縁、変換、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトなポテンショメータ変換器
入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定可能
3方向絶縁
ポテンショメータの下位範囲はデバイスの「ティーチイン」スイッチで線形化可能