MINI MCR-SL-RPS-I-I - ディストリビュータ電源
2864422

ディストリビュータ電源、ねじ接続方式、入力信号:(0)4 mA .. 20 mA、出力信号:(0)4 mA ~ 20 mA

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
パッシブ入力を接続するアイソレータとして使用可能
標準アナログ信号を電気的に絶縁、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトなディストリビュータ
3方向絶縁
2線式およびパッシブ3線式センサで納品