PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21AU - リレーモジュール
2834520

ねじ接続式組立済みリレーモジュール、構成内容:リレーベース、多層接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。入力電圧:24 V DC、2c接点、8 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
シール付きリレーで動作信頼性を確保
1/3段リレーベースでコンタクトを論理的に配列