PLC-RSP- 24UC/21-21 - リレーモジュール
2912510

PLC-INTERFACE、スプリング式ベース端子台PLC-BSP.../21-21と電源用コンタクトを接続したプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、2c接点、入力電圧24 V AC/DC

製品の詳細








互換性のある製品



特長

スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
RT IIIシールインリレー
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
機能的なプラグインブリッジ
入力回路および干渉抑制回路を組込み