PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF - リレーモジュール
2968001

PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーション用、スプリング式ベース端子台とマルチレイヤー金めっきコンタクトを接続したプラグインミニチュアリレーで構成、範囲:0.75×UN~1.15×UN、定格入力周波数:16.7 Hz、2c接点、入力電圧:230 V AC

製品の詳細







互換性のある製品



特長

EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
定格入力周波数は16.7 Hz
ねじ接続方式およびPush-in接続方式