PLC-BSP- 24DC/21RW
-
リレーソケット
2961396
6.2 mmの鉄道アプリケーション用スプリング式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、0.7×UN~1.25×UN、温度範囲:-25~+70℃、1c接点、入力電圧24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | 継電器バージョン |
製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
動作モード | 100%動作時 |
互換品 | ミニチュアリレー、REL-MR-18DC/21AU、REL-MR-18DC/21 |
保護回路 | ダンピングダイオード、極性保護ダイオード |
入力定格電圧UN | 24 V DC |
保護回路 | フリーホイールダイオード |
入力定格電圧UN | 24 V DC |
リレーアッセンブリ | |
入力定格電圧UN | 24 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.65 ... 1.25 |
定格消費電流(UN時) | 12 mA |
応答時間 | 5 ms |
通常復旧時間 | 8 ms |
定格電圧表示 | 黄色LED |
保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
互換品 | ミニチュアリレー、REL-MR-18DC/21AU、REL-MR-18DC/21 |
入力側 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
出力側 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
状態表示 | LED |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 94 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2961396 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK6221 |
カタログのページ | ページ 360 (C-7-2013) |
GTIN | 4017918936426 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 26.62 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 24.78 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
特長
EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
温度範囲:-25°C~+70°C
入力電圧範囲は0.7~1.25 x UN