優れたシステム可用性と最大の動作信頼性を実現するためのアクティブ冗長化モジュール QUINT S-ORINGは、冗長化システムの個別の構造化を可能にします。新しいQUINT POWER電源との組合せで、冗長化システムを常時に監視できます。
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP
-
冗長モジュール、保護コーティングあり
1043418
DINレール取付け用アクティブQUINTシングル冗長化モジュール、保護コーティング、入力:12 V DC~24 V DC、出力:12 V DC~24 V DC / 1 x 40 A、サージ保護内蔵<30 V DC、装着された汎用DINレールアダプタUTA 107/30を含む
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528IECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0048cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827IECEx
認証ID: IECEx SIQ 21.0001XATEX
認証ID: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
認証ID: GYJ21.1004XCCC
認証ID: 2021322303003918UKCA-EX
認証ID: EXV21UKEX1072X_00互換性のある製品
特長
負荷により常時冗長
恒久的に監視される入力電圧およびデカップリングセクション
MOSFETとのデカップリングによる省エネ
出力30 V DCを超えるサージ電圧からの保護
極度の環境条件向きのATEXおよびIECEx認証を得た保護コーティング
よくある質問
2つの電源同士をデカップリングするのに必要なQUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VPは、1台だけですか。
いいえ、各電源に対してQUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VPが1台必要です。S-ORINGモジュールの出力で、電位をまとめる必要があります。したがって、このモジュールを使用するとn+1冗長性を非常にシンプルにセットアップすることができます。
製品には、組込みのサージ保護がありますか。
はい、製品には、30 V以上の電圧に対するサージ保護を備えています。負荷を危険な電圧から保護するために、サージ電圧が発生した場合には入力端子が短絡されます。つまり、負荷は冗長電源を通じて安全に供給できるということです。故障はコンタクトリレーとLEDで通知されます。