ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
REDUC-K-KV-M20/M16 BK - 縮小アダプタ
REDUC-K-KV-M20/M16 BK
-
縮小アダプタ
1082732
縮小アダプタ、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 漆黒、 平型ガスケット付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
M20からM16に縮小
技術データ
製品特性
製品の種類
縮小アダプタ
シールあり
あり
接続データ
締付けトルク
2.5 ... 3 Nm
寸法
外形寸法
幅
26.50 mm
長さ
12 mm
接続ネジの長さ
6.5 mm
六角角度寸法
26.5 mm
ねじの種類、接続側
M20 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
再強化型ポリアミドグラスファイバー
UL94難燃性クラス
HB
シーリング材
NBR
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (使用するねじ接続により異なる)
使用周囲温度
-30 °C ... 100 °C
取付け
組立てに関する注意事項
対応するねじ式接続: IP65
販売用データ
アイテム番号
1082732
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626815763
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.28 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.28 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27140806
ECLASS-13.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.078 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ