ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
A-INR-PG16/13-N-NS-S - 縮小アダプタ
A-INR-PG16/13-N-NS-S
-
縮小アダプタ
1415216
縮小アダプタ、 接続ねじ: Pg16、 色: 銀色、 Oリング付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
Pg16からPg13,5に縮小
技術データ
製品特性
製品の種類
縮小アダプタ
シールあり
あり
寸法
外形寸法
幅
26.70 mm
長さ
9.5 mm
接続ネジの長さ
6.5 mm
長さ、接続ねじなし
3.5 mm
直径 接続ねじ
37.5 mm
接続ねじの径
37.5 mm
六角角度寸法
26.7 mm
ねじの種類、接続側
Pg16
接続側のネジの種類
Pg13,5
材料仕様
色
真鍮色
部材
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 Oリング
NBR
ハウジング表面材質
Ni
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68 (使用するねじ接続により異なる)
販売用データ
アイテム番号
1415216
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626038599
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.94 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.9 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
8b31dd34-031c-4d4d-905a-1afc9fc454be
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.245 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ