QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - パネル貫通
1410393

QUICKONパネル貫通、4極+アース、2.5~6.0 mm2/690 V/40 A、QUICKONナット付き、黒、ケーブル径9~14 mm、M25接続ねじに6.0 mm2のケーブル5本を溶接、1.0 m、先端を切揃え。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない