QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK - 電線コネクタ
1410410

QUICKONケーブルコネクタ、黒、4極+アース、2.5~6.0 mm2/690 V/40 A、9~14 mmのケーブル径に対応。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
簡単で安全 - このケーブルコネクタをコネクタとカプリング接続と組み合わせてケーブルをすばやく修理または拡張