QC 0,5/ 5-STF-3,81 - プリント基板用コネクタ
1897571

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 0.5 mm2
ピッチ 3.81 mm
接続方式 圧接接続
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: QC 0,5/..-STF、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧接接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
ねじフランジで安全な嵌合ロック
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利