PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 - プリント基板用端子台
1702610

製品ライン COMBICON Terminals XS
断面積 0.34 mm2
ピッチ 2.5 mm
接続方式 圧接接続
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 32 mm幅のテープ

プリント基板用端子台、 定格電流: 4 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.34 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: PTQ 0,3/..-THR、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧接接続、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 32 mm幅のテープ。 CAT5に最適

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
指先で操作できるQUICKON圧接接続式で繰り返し電線接続可能
SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠
回転防止ピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
EN 50173およびISO/IEC 11801準拠でCAT5要件を満たす