SH-PCB 6 - シールド接続クランプ
1322664

シールド接続、 接続方式: スプリング接続方式、 製品ラインアップ: ZUBEHOER、 幅: 11 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

干渉信号の安全な排除
広い表面積のシールド接続のため伝送インピーダンスが低い
ケーブルシールドの便利な取付け
コンポーネントとして、防爆エリアの電気機器に関する指令や規格の要件に準拠してシールド接続の認証を取得することはできません。このように、シールド接続クランプは適切な認証や指定を受けなくても防爆エリアで使用することができます