PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - セーフティリレー
2963721

両手操作式制御装置用セーフティリレー、ISO 13851タイプIIIC~SIL 3またはCat. 4に準拠、EN ISO 13849準拠のPL e、同期起動監視< 0.5秒、2a接点、1b接点、安全絶縁、幅:22.5 mm、プラグ式ねじ端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

両手操作機器用、ISO 13851 Type IIIC準拠
ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
2チャネル制御
同期起動モニタリング < 0.5 s
自動リセット
安全出力2点、補助出力1点