カップリングリレー60個のセット 安全カップリングリレーは、フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/O機器にカップリングして、パワーの適合や電気的絶縁を行うために使用されます。 安全カップリングリレーは、Low-demandのアプリケーションで使用することができます。 安全カップリングリレーは回路を安全に遮断します。
PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60
-
カプリングリレー
1272930
SIL 3 Low demandアプリケーション用の60個のカップリングリレーのセット、デジタル出力信号をI/Oに接続、遅延のない安全出力1点、安全状態オフアプリケーション、テストパルスフィルタ、プラグインねじ接続式端子台
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: 44-780-15124320cULus Listed
認証ID: E140324互換性のある製品
特長
IEC 61508 、IEC 61511 、IEC 50156準拠でSIL 3まで対応
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
安全出力1 点