PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP
-
カプリングリレー
2702523
電気的絶縁用カップリングリレーおよびSIL 3 F&Gアプリケーション向け電力適応、Low-Demand、開回路および短絡のためのオフおよびオン状態における負荷診断、安全出力1点、テストパルスフィルタ、プラグ式Push-in端子台、幅:17.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
漏電監視
IEC 61508、IEC 61511、EN 50156に準拠するSIL 3までの低頻度アプリケーションに最適
設定可能なオン/オフ状態診断
DOのA1からのアクティブエラーの通知
組込みDCSテストパルスフィルタ
安全出力1点、補助出力1点