PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC
-
セーフティリレー
2702411
非常スイッチオフおよび安全ドア用セーフティリレー、エレベータ用セーフティリレー、SIL 3、Cat. 4、PL eまで対応、1または2チャネルで動作、自動または手動リセット、クロス回路検出、安全出力3点、US = 24 V DC、プラグインねじ式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品シリーズ | PSRmini |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| ソレノイドスイッチ | |
| トランスポンダ | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | < 100 ms (自動リセット) |
| Usでの標準起動時間 | < 100 ms (A1で制御時) |
| 通常復旧時間 | < 20 ms (A1またはS12およびS22で制御時。) |
| 再起動時間 | < 1 s (ブート時間) |
| 復帰時間 | < 500 ms |
| 規準状態での最大損失電力 | 17.03 W (UB = 30 V 、US = 24 V 、IS = 70 mA、IL2 = 72 A2、RContact = 0.2 ) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | すべての電流パス間の基礎絶縁4 kV |
| 基礎絶縁4 kV 全電流経路とハウジング間 | |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 定格制御電流IS | 通常 70 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 1.68 W |
| 突入電流 | 2 A (Δt = 300 µs、Us時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護; サージ抑制ダイオード |
| デジタル: センサ回路 (S12、S22) | |
| 入力内容 | セーフティ関連センサ入力 |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | < 5 V (S12) |
| 0 V DC ... 5 V DC (S22) | |
| 入力電流範囲「0」信号 | < 2 mA (S12) |
| 0 mA ... 2 mA (S22) | |
| 突入電流 | < 5 mA (通常S12 V、Δt = 500 µsでUS使用時) |
| < 5 mA (通常S22/24 V、Δt = 500 µsでUS使用時) | |
| > -5 mA (通常S22/0 V、Δt = 500 µsでUS使用時) | |
| フィルタ時間 | 最大 3 ms (S12、S22;テストパルス幅;帰線消去パルス/暗箱試験) |
| > 1 s (S12、S22;テストパルス速度;帰線消去パルス/暗箱試験) | |
| テストパルス幅 ≤ 1 msの場合、テストパルス速度はテストパルス幅の5倍 | |
| 最大 1 ms (S12、S22;テストパルス幅;電源投入パルス/明箱試験) | |
| > 100 ms (S12、S22;テストパルス速度;電源投入パルス/明箱試験) | |
| セーフティ関連以外のテストパルスは無効にする必要があります。 | |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 4 mA (通常S12でUS使用時) |
| < 4 mA (通常S22/24 VでUS使用時) | |
| > -15 mA (通常S22/0 VでUS使用時) | |
| デジタル: 起動回路 (S35) | |
| 入力内容 | 非セーフティ関連 |
| NPN | |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 突入電流 | < 10 mA (通常Δt = 500 µsでUS使用時) |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 0.5 mA (通常US使用時) |
| リレー: 安全出力 (13/14、23/24、33/34) | |
| 出力内容 | セーフティ関連のa接点 |
| 出力数 | 3 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力3点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 50 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 0.5 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG (安全出力) |
| リレー: 補助b接点 (41/42) | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連のb接点 |
| 出力数 | 1 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 補助b接点1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 50 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A (Δt = 100 ms) | |
| 連続通電電流 | 1 A |
| 連続総電流 | 1 A2 |
| スイッチング周波数 | 0.5 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 1 A gL/gG |
| 信号: Y32 | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連 |
| PNP | |
| 出力数 | 1 (デジタル) |
| 電圧 | 23 V DC (Us - 1 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 1 A (Δt = 5 ms、Us時) |
| 短絡保護 | あり |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | LED (緑)x3 |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (5 A DC13;5 A AC15;スイッチングサイクル 8760回/年) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | Δt = 11 msの場合15g(連続衝撃:Δt = 16 msの場合10g) |
| 振動(動作) | 10 Hz~150 Hz、振幅0.15 mm、2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2702411 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA181 |
| GTIN | 4055626276960 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 209 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 209 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c6ec8599-d6d5-4a78-919b-15dc2622b818 |
互換性のある製品
特長
わずか22.5 mmの低背型ハウジング
安全出力3点、補助出力1点、デジタルシグナル出力1点
クロス回路検出
自動および手動起動
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
EN 81-20に準拠のリフト(昇降機)のアプリケーションに最適