PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC
-
セーフティリレー
2700540
非常停止および安全ドア回路用セーフティリレー、SIL 3、Cat.4、PL eまで対応、1または2チャネルで動作、自動または手動リセット、クロス回路検出、安全出力3点、US = 24 V DC、プラグインねじ式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRmini |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| ソレノイドスイッチ | |
| トランスポンダ | |
| 制御 | 2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | < 175 ms (自動リセット) |
| < 175 ms (手動リセット) | |
| Usでの標準起動時間 | < 250 ms (A1で制御時) |
| 通常復旧時間 | < 20 ms (A1回路経由でオンデマンド) |
| < 20 ms (センサ回路経由でオンデマンド) | |
| 再起動時間 | < 1 s (ブート時間、電源電圧スイッチオン後) |
| 復帰時間 | < 500 ms (セーフティ機能の要件に準拠) |
| 開始パルス長 | 500 ms (自動リセット) |
| 規準状態での最大損失電力 | 6.1 W (US = 26.4 V、IL² = 72 A²、PTotal max = 2.5 W + 3.6 W) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 定格制御電流IS | 通常 84 mA (US) |
| 電力消費、US時 | 通常 2 W |
| 突入電流 | 通常 5 A (Δt = 200秒、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (Usでの電圧降下時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護; サージ抑制ダイオード |
| デジタル: センサ回路 (S12、S22) | |
| 入力内容 | セーフティ関連センサ入力 |
| NPN (S12)、NPN/PNP (S22) | |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | < 5 V (S12) |
| 入力S22はPLCの低抵抗出力を連続HIGH信号と解釈することができます。 | |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 20.4 V ... 26.4 V |
| 入力電流範囲「0」信号 | < 2 mA (S12) |
| 0 mA ... 2 mA (S22) | |
| 突入電流 | < 20 mA (通常S12でUS使用時) |
| < 5 mA (通常S22/24 VでUS使用時) | |
| > -15 mA (通常S22/0 VでUS使用時) | |
| フィルタ時間 | 最大 1.5 ms (S12、S22時;テストパルス幅) |
| 最小 7.5 ms (S12、S22時;テストパルスレート) | |
| 同時 | ∞ |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 5 mA (通常S12でUS使用時) |
| < 5 mA (通常S22/24 VでUS使用時) | |
| > -5 mA (通常S22/0 VでUS使用時) | |
| デジタル: 起動回路 (S34) | |
| 入力内容 | 非セーフティ関連 |
| NPN/PNP | |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 突入電流 | 最大 200 mA (通常US使用時) |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 10 mA (S34/24 V時) |
| > -5 mA (S34/0 V時) | |
| リレー: 安全出力 (13/14, 23/24/34) | |
| 出力内容 | セーフティ関連のa接点 |
| 出力数 | 3 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力3点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 12 V |
| 最大 250 V AC/DC (負荷曲線を参照) | |
| スイッチング速度 | 最小 60 mW |
| 突入電流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 6 A (13/14用) |
| 6 A (23/24/34用、23/24/34の接点には入力接点が1点のみであるため、ここでの許容合計電流は6 Aのみ) | |
| 連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| 信号: M1 | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連 |
| 出力数 | 1 (デジタル 、 PNP) |
| 電圧 | 22 V DC (Us - 2 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 1 ms、Us時) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 短絡保護 | いいえ |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | LED (緑)x3 |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;8760回/年) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz~150 Hz、振幅0.15 mm、2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2700540 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA181 |
| GTIN | 4046356912716 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 172.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 143.74 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 07756783-9445-469b-9efa-61d141e1ca63 |
互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
2チャネル制御
安全出力3点、デジタル信号出力1点
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
クロス回路検出