PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SC
-
セーフティリレーモジュール
1015520
安全シャットオフマット、スイッチングストリップ、非常停止、安全ドア、およびライトカーテン用セーフティリレーモジュール、SIL 3、Cat.4、PL eまで対応、1または2チャネルで動作、自動または手動起動、安全HL出力2点、信号出力1点、US = 24 V DC、プラグインねじ接続式式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRmini |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| 安全シャットオフマット | |
| ライトカーテン | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | < 200 ms (自動リセット) |
| < 175 ms (手動リセット) | |
| Usでの標準起動時間 | < 200 ms (Usで / A1から制御時) |
| 応答時間 | < 10 ms (複数の機器を順にスイッチングする場合は、応答時間の延長を考慮してください。) |
| 再起動時間 | < 250 ms (ブート時間) |
| 復帰時間 | 250 ms (セーフティ機能の要件に準拠) |
| 100 ms (手動スタート中のセンサ回路動作後の有効時間) | |
| 開始パルス長 | 最小 250 ms (自動リセット) |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.1 W (UB = 30 V 、IL1 = IL2 = 2.4 A) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 50 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +25 % (外部保護あり) |
| 定格制御電流IS | 通常 54 mA (無負荷) |
| 電力消費、US時 | 通常 1.3 W (無負荷) |
| 突入電流 | < 5 A (Δt = 200秒、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (ロジック用。A1、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するパラレル保護; サージ抑制ダイオード (外部ヒューズ保護あり、安全に関する注意事項を参照。ヒューズタイプ:5 AT) |
| デジタル: センサ回路 (S10、S12、S22) | |
| 入力内容 | セーフティ関連センサ入力 |
| IEC 61131-2 タイプ3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| 入力数 | 3 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC (S10 、S12) |
| S22オープン | |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC (S10 、S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 2 mA (S10 、S12) |
| 突入電流 | < 10 mA (通常S10/12 V、Δt = 500 μsでUS使用時) |
| > -5 mA (通常S22、Δt = 500 µsでUS使用時) | |
| フィルタ時間 | 最大 1.5 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| テストパルスレート = テストパルス幅 x 5 | |
| S22には該当しません。 | |
| セーフティアプリケーションには電源投入パルスを無効化。 | |
| 同時 | ∞ |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 4 mA (S10 、S12) |
| -4 mA (S22) | |
| デジタル: 起動回路 (S34, S35) | |
| 入力内容 | 非セーフティ関連 |
| NPN | |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 突入電流 | < 10 mA (通常Δt < 100 msでUS使用時) |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 7 mA (通常S34でUS使用時) |
| < 5 mA (通常S35でUS使用時) | |
| デジタル: 外付けリリース (S36) | |
| 入力内容 | セーフティ関連 |
| IEC 61131-2クラス3 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 2 mA |
| 突入電流 | < 10 mA (Δt = 500 µs) |
| フィルタ時間 | 最大 1.5 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| テストパルスレート = テストパルス幅 x 5 | |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 7 mA |
| デジタル: 14 、24 | |
| 出力内容 | セーフティ関連デジタル出力 |
| PNP、IEC 61131-2タイプ2 | |
| 出力数 | 2 |
| 保護回路 | 誘導性負荷に対応するフリーホイール回路 |
| 出力電圧 | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| 漏れ電流 | 最大 1 mA (安全な状態) |
| 抵抗性負荷 | 最小 12 Ω |
| 最大容量性負荷 | 最大 10 µF (2.4 A負荷) |
| 最大 4.7 µF (1 A負荷) | |
| 最大誘導負荷 | 最大 1 H |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | 最大 50 V |
| 出力定格電流 | 最大 2.4 A |
| 突入電流 | 最大 4.8 A (Δt = 10 ms) |
| 最小負荷電流 | 2 mA |
| スイッチング周波数 | 1 Hz (抵抗式、誘導性、投影型) |
| スイッチオフ時の出力電圧 | < 5 V DC (安全な状態) |
| テストパルス | < 1 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| 信号: M1 | |
| 出力内容 | PNP |
| 非セーフティ関連 | |
| 出力数 | 1 |
| 電圧 | およそ 22 V DC (Us - 2 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 1 ms、Us時) |
| 抵抗性負荷 | 最小 240 Ω |
| スイッチング周波数 | 1 Hz (抵抗式、誘導性、投影型) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 短絡保護 | あり |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | LED (緑)x3 |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| エラー表示 | LED(赤)x 1 |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 30g |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1015520 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA181 |
| GTIN | 4055626496931 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 133.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 108.657 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 79bbe32c-6641-4f8c-bcd0-b46906e25b66 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 12.308 kg CO2e |
特長
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
カスケード入力
さまざまな信号発生器と互換性あり
1または2チャネル制御
安全デジタル出力2点、デジタル信号出力1点