設定可能で個々に拡張可能なセーフティシステムPSRmodularは、ご使用の機械またはシステムを監視するための柔軟なセーフティソリューションです。 自由に設定可能なベースモジュールは、非常停止、安全ドア回路、ライトカーテンなどさまざまな安全装置を監視するために使用されます。 ベースモジュールには、安全入力と安全出力、および信号出力とクロック出力があります。
PSR-M-B2-XC-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
セーフティモジュール
1337849
設定可能なセーフティモジュール(基本モジュール)、安全入力8点、安全出力4点、リセット入力4点または信号出力4点、クロック出力4点、TBUSで拡張可能、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、プラグインPush-in端子台、TBUSコネクタは含まない
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーション | 非常停止 |
| ライトカーテン | |
| 安全ドア | |
| 安全停止 | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | ユーザーマニュアル参照 |
| 再起動時間 | 最小 5 s (ブート時間) |
| 最大 10 s (ブート時間) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 7.48 W (最大許容負荷) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | マスターモジュールに接続するためのDINレール取付けTBUSコネクタ(別途ご注文) |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +20 % (外部ヒューズ、通常4 A) |
| 定格制御電流IS | 通常 55 mA (非アクティブの出力) |
| 電力消費、US時 | 通常 1.32 W (非アクティブの出力) |
| 突入電流 | 9.16 A (Δt = 0.5 ms、Us時) |
| フィルタ時間 | 通常 5 ms (Usでの電圧降下時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サージ電圧検出; あり、33 V DC時 | |
| 保護 | 通常 4 A (A1) |
| デジタル: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| 入力内容 | セーフティ関連デジタル入力 |
| NPN | |
| 入力数 | 8 (2チャネル4点、1チャネル8点) |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC (安全オフ用) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 28.8 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | < 0.2 mA |
| 突入電流 | 最大 524 mA (Δt = 6 µs、Us時) |
| フィルタ時間 | 最小 3 ms (可調整) |
| 最大 250 ms (可調整) | |
| テストパルスレート ≥ 2×設定フィルタ時間、最短テストパルスレート = 10 ms | |
| 最大 3 ms (テストパルスレート ≥ 低いテストパルス向けの設定フィルタ時間 x 10) | |
| 最大 250 ms (テストパルスレート ≥ 高いテストパルス向けの設定フィルタ時間 x 10) | |
| 導体の長さ | 最大 100 m (入力あたり) |
| 最大許容全導体抵抗 | 最大 1.2 kΩ (USでの入力およびリセット回路) |
| 消費電流 | 通常 3.7 mA (通常US使用時) |
| 最大 4.6 mA (制御電圧28.8 V DC時) | |
| デジタル: 入力をリセットする (FBK) | |
| 入力内容 | 設定可能(信号出力またはリセット入力として) |
| NPN、デジタル | |
| 入力数 | 4 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC (安全オフ用) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 28.8 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | < 0.2 mA |
| 突入電流 | 最大 907 mA (Δt = 10 µs、Us時) |
| フィルタ時間 | 250 ms (一定) |
| < 250 ms (テストパルス幅) | |
| > 1 s (テストパルスレート) | |
| 導体の長さ | 最大 100 m (入力あたり) |
| 最大許容全導体抵抗 | 1.2 kΩ (USでの入力およびリセット回路) |
| 消費電流 | 通常 5.7 mA (通常US使用時) |
| 最大 7 mA (制御電圧28.8 V DC時) | |
| デジタル: O1 、O2 、O3 、O4 | |
| 出力内容 | セーフティ関連デジタル出力 |
| PNP、OSSD、デジタル | |
| IEC 61131-2タイプ0.25(連続通電電流に注意) | |
| 出力数 | 4 |
| 短絡保護 | いいえ |
| 漏れ電流 | < 500 µA (低い状態) |
| 導体の長さ | 最大 100 m (出力ごと) |
| 最大容量性負荷 | 最大 820 nF |
| 最大誘導負荷 | 『保護回路(Protective circuit)』参照 |
| 連続通電電流 | 400 mA (チャネルごと) |
| 1.6 A (全安全デジタル出力の総電流) | |
| 突入電流 | 最大 600 mA (Δt = 25 ms、Us時) |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (A1経由で給電) |
| 定格出力電圧範囲 | 18.6 V DC ... 28.2 V DC (US - 0.7 V) |
| スイッチング周波数 | 最大 1/4 x tCycle [Hz] |
| スイッチオフ時の出力電圧 | < 0.3 V |
| テストパルス | < 235 µs (低テストパルスのテストパルス幅) |
| ≥ 650 ms (低いテストパルス用のテストパルスレート) | |
| < 150 µs (テストパルス幅、高いテストパルス) | |
| ≥ 1.5 s (テストパルスレート、高いテストパルス) | |
| 放電回路 | あり、内部 |
| 信号: MO1、MO2、MO3、MO4 | |
| 出力内容 | PNP、デジタル、IEC 61131-2 タイプ0.1 |
| 非セーフティ関連、設定可能(信号出力またはリセット入力として) | |
| 出力数 | 4 |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 0.1 V |
| 出力電圧範囲 | 18.2 V DC ... 27.8 V DC (US - 1 V) |
| 電圧 | 24 V DC (A1経由) |
| 最大突入電流 | 1.1 A (UsでΔt = 3秒のとき) |
| 連続通電電流 | 100 mA (チャネルごと) |
| 400 mA (全デジタル信号出力の総電流) | |
| 漏れ電流 | 最大 4.5 mA (低い状態) |
| スイッチング周波数 | 最大 1/4 x tCycle [Hz] |
| 短絡保護 | あり(1.1 Aで自主規制) |
| 放電回路 | なし |
| 導体の長さ | 最大 100 m (出力ごと) |
| クロック: T1、T2、T3、T4 | |
| 出力内容 | PNP、デジタル、IEC 61131-2 タイプ0.1 |
| 出力数 | 4 |
| 電圧 | 24 V DC (A1経由) |
| 最大突入電流 | 1.1 A (UsでΔt = 3秒のとき) |
| 連続通電電流 | 100 mA (チャネルごと) |
| 400 mA (全出力の総電流) | |
| 漏れ電流 | 最大 4.5 mA |
| テストパルス | ≤ 200 µs (テストパルス幅) |
| テストパルスレート=8 x tCycle [ms] | |
| 短絡保護 | あり(1.1 Aで自主規制) |
| 導体の長さ | 最大 100 m (出力ごと) |
| 最大容量性負荷 | 最大 470 nF |
| 最大誘導負荷 | 最大 2.4 mH |
| 放電回路 | あり、内部 |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| データ: サービスインターフェース | |
| 接続方法 | USB 2.0 Hi-Speed |
| 接続数 | 1 |
| 最大ケーブル長 | 3 m |
| データ: ローカルバス | |
| 注記 | PSR-TBUS DINレールバスコネクタ経由 |
| 状態表示 | LED(緑)×1、LED(橙)×1、LED(青)×1 |
| LED x 4(緑、黄、赤) | |
| LED(黄)×12 | |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| エラー表示 | LED(赤)×2 |
| 幅 | 22.61 mm |
| 高さ | 107.74 mm |
| 奥行き | 113.6 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (2チャネル配線) |
| d (1チャネル配線) | |
| セーフティデータ: IEC 61508―2チャネル配線に対して高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508―1チャネル配線に対して高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (2チャネル配線) |
| 2 (1チャネル配線) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 使用周囲温度 (ATEX) | -20 °C ... 50 °C (防爆エリアで使用する場合。ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | Δt=16 msの場合10g(連続衝撃、各方向から1000回の衝撃) |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| 注記 | T4:-20°C Tamb +50°C用 |
| UL Ex、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| 注記 | T4:-20°C Tamb +50°C用 |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 環境シミュレーションテスト | |
| 表示記号 | G3 |
| 認定 | ISA-S71.04 |
| DNV | |
| 表示記号 | C、EMC2 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | ディレーティングに注意すること |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1337849 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA361 |
| GTIN | 4063151640835 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 180.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 159 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
CP-MSTB - コーディングプロファイル 1734634
-
CR-MSTB - コーディングセクション 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - DINレールバスコネクタ 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - DINレールバスコネクタ 1225375
-
PSR-M-MEMORY - コンフィグレーションメモリ 1105142
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - フィルタ端子台 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - フィルタ端子台 2904477
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
特長
個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
安全入力と出力でフレキシブルに拡張
ベースモジュールと上位コントローラ間の双方向通信用にフィールドバスゲートウェイを接続する可能性
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
Push-inテクノロジにより、工具を使用せずに短時間で取付け
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 81-20に準拠のリフト(昇降機)のアプリケーションに最適
プリント基板上の保護コーティングによる腐食保護
ATEX Zone 2またはClass I Zone 2に最適