UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 - プロファイル
2200940

DINレール取付け用ベース、 ネジ取付け、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 100.5 mm、 プロファイル幅(外寸): 105 mm、 長さ: 200 mm、 奥行き: 29.4 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護