ZEC 1,0/10-ST-3,5 C1 R1,10BDAU
-
プリント基板用コネクタ
1757015
プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格接続サイズ: 1 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: ZEC 1,0/..-ST、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: ZEC、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
製品ライン | プリント基板用ダイレクトプラグ |
製品シリーズ | ZEC 1,0/..-ST |
製品ライン | COMBICON Connectors S |
極数 | 10 |
ピッチ | 3.5 mm |
接続数 | 10 |
行の数 | 1 |
電位の数 | 10 |
取付けフランジ | なし |
特性 | |
標準規格 IN | 8 A |
定格電圧UN | 200 V |
定格電圧(III/3) | 160 V |
定格サージ電圧(III/3) | 2.5 kV |
定格電圧(III/2) | 200 V |
定格サージ電圧(III/2) | 2.5 kV |
定格電圧 (II/2) | 320 V |
定格サージ電圧(II/2) | 2.5 kV |
接続技術 | |
タイプ | ダイレクトプラグコネクタ |
コネクタシステム | ZEC |
定格電線断面積 | 1 mm² |
コンタクトタイプ | メス |
嵌合ロック | |
ロッキングタイプ | ラッチ固定式 |
取付けフランジ | なし |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
プッシュインする電線の接続方向 | 0 ° |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
剥き線長さ | 7 mm |
絶縁スリーブなしフェルールの仕様 | |
推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
絶縁スリーブ付きフェルールの仕様 | |
推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
取付けタイプ | ダイレクトプラグイン方式 |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | 部分金めっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) |
金属表面接続ポイント(下地) | ニッケル (2 - 4 µm Ni) |
金属表面処理 コンタクト部(仕上) | 金 (0.8 - 1.4 µm Au) |
金属表面処理 コンタクト部(下地) | ニッケル (2 - 4 µm Ni) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 緑 (6021) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
動作時の注記 | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
外形寸法 |
|
ピッチ | 3.5 mm |
基板上高さ | 18 mm |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 160 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/3) | 2 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 200 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/2) | 1.5 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 320 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(II/2) | 1.6 mm |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1757015 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
プロダクトキー | AABEAA |
GTIN | 4046356339803 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.278 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11.187 g |
生産国 | GR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
長期的に安定性のある接触力
1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
プリント基板方向に挿入