VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40045969定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A | 0.2 - 2.5 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20150613定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
撚線のみ | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
撚線のみ | 300 V | 8 A | 24 - 14 |